(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงมีรูป รูปทรง กลมโดยมีขนที่งอกออกมาด้านนอกเป็น รูปทรง ตลับลูกปืนเรเดียล
·มีรูขนาด 10 มม. อยู่ตรงกลางของแปรงรูป แผ่นดิสก์ ทำให้สามารถติดตั้งได้หาก เพลา ที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ติดอยู่กับ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TB-6303 |
TB-6313 |
TB-6323 |
TB-6333 |
TB-6343 |
TB-6353 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.64 | TRC WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 6 | 329-1367 | 19 | ||
฿ 428.88 | TRC WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 9 | 329-1375 | 27 | ||
฿ 462.35 | TRC WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 12 | 329-1383 | 44 | ||
฿ 476.11 | TRC WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 16.5 | 329-1391 | 69 | ||
฿ 505.37 | WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 19 | 329-1405 | 94 | ||
฿ 564.51 | TRC WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 31.0 | 329-1413 | 114 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 10 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 | คุณสมบัติ | แปรงมีรูป รูปทรง กลมโดยมีขนที่ปลูกออกด้านนอกเป็น รูปทรง ตลับลูกปืนเรเดียล |
การใช้งาน | สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ | วัสดุ: สารขัดถู | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง