1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์ แปรง จานขัด แปรงอุตสาหกรรม

ศูนย์ แปรง จานขัด แปรงอุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,224.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน สูงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานพร้อมความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเจียรนัย

รหัสสินค้า
26117
26185
26236
26501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ขนยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับ

฿ 2,389.36

OSB WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 8 วัน 100135/8 (นิ้ว)2218000383-3364220F

฿ 6,315.83

OSB WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 250182 (นิ้ว)434500383-339916004M

฿ 10,381.60

OSB WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 300182 (นิ้ว)573600383-340223004M

฿ 2,224.71

OSB WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 15067/8 (นิ้ว)3812000383-3429200F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.5 คุณสมบัติ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเจียรที่ดีเยี่ยม
ใช้ งานขัด พื้นผิว เชื่อมการกำจัด สเกลวัด การกำจัดครีบ การหล่อ วัสดุ: สารขัดถู เหล็กกล้าคาร์บอน สูง