(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุนี้มีเม็ดขัดซิลิโคนคาร์ไบด์ฝังอยู่ในเส้นใยไนลอน เนื่องจากอัตราการดูดซึมต่ำจึงสามารถใช้ในลักษณะเดียวกันได้ทั้งในการ การขัดเงา แบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
15025 |
15026 |
15027 |
15028 |
15050 |
15051 |
15052 |
15053 |
15056 |
15058 |
15079 |
15080 |
15081 |
15082 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ขนยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,103.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 13 | 5/8 (นิ้ว) | 20 | 12000 | 80 | 383-3216 | 200 | F | ||
฿ 2,103.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 13 | 5/8 (นิ้ว) | 20 | 12000 | 120 | 383-3224 | 200 | F | ||
฿ 2,103.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 13 | 5/8 (นิ้ว) | 20 | 12000 | 180 | 383-3232 | 200 | F | ||
฿ 2,103.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 13 | 5/8 (นิ้ว) | 20 | 12000 | 320 | 383-3241 | 200 | F | ||
฿ 6,790.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 6000 | 80 | 383-3259 | 1000 | 4M | ||
฿ 6,790.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 6000 | 120 | 383-3267 | 1000 | 4M | ||
฿ 6,790.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 6000 | 180 | 383-3275 | 1000 | 4M | ||
฿ 6,790.49 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 6000 | 320 | 383-3283 | 1000 | 4M | ||
฿ 8,598.61 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 3000 | 80 | 383-3291 | 1200 | 4M | ||
฿ 8,598.61 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 18 | 2 (นิ้ว) | 35 | 3000 | 180 | 383-3305 | 1200 | 4M | ||
฿ 3,004.51 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 17 | 7/8 (นิ้ว) | 32 | 8000 | 80 | 383-3313 | 280 | F | ||
฿ 3,007.55 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 17 | 7/8 (นิ้ว) | 32 | 8000 | 120 | 383-3321 | 300 | F | ||
฿ 4,537.00 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 17 | 7/8 (นิ้ว) | 32 | 8000 | 180 | 383-3330 | 320 | F | ||
฿ 3,010.58 | OSB WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 17 | 7/8 (นิ้ว) | 32 | 8000 | 320 | 383-3348 | 320 | F |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | คุณสมบัติ | วัสดุนี้มีเม็ดขัดซิลิโคนคาร์ไบด์ฝังอยู่ในเส้นใยไนลอน | ใช้ | การลบคม การเตรียมพื้นผิว การลบคมขนาดเล็กของชิ้นส่วนไฮดรอลิก ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: สารขัดถู | เส้นใยไนลอน (เม็ดขัดซิลิคอนคาร์ไบด์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง