(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R-Wagon ( แผ่นเหล็กกล้า ZAMR ทำ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,314.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RWZ4483 SALE
RWZ6483 SALE
RWZ8583 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 22,314.00

฿ 20,827.89

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 450 450 840 150 18000 457-2793 1 หน่วย

฿ 25,287.00

฿ 23,600.36

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 840 150 20000 457-2807 1 หน่วย

฿ 35,033.00

฿ 32,696.30

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 800 500 880 200 29000 457-2815 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    เงิน
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / หน่วย)
    50 กก. / ขั้น
  • คุณสมบัติ
    รถบรรทุกที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง ทนต่อ ทนสภาพอากาศ และต้านทาน สนิม
  • ลูกล้อ
    แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) แบบอยู่กับที่ 75 มม. (2 ชิ้น)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    แผ่นเหล็กกล้า ZAMR (โครเมี่ยม ฟรี)
  • มือจับ / วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    สเตนเลส
  • มือจับ ส่วน เรซิ่น
    เรซิ่น ABS
  • วัสดุ เหล็กยึด วัสดุ
    สเตนเลส
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รถบรรทุกที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง ทนต่อ ทนสภาพอากาศ และทนต่อ สนิม
·ใช้ แผ่นเหล็กกล้า ZAM®ที่ป้องกันไม่ให้โครเมียมไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ฟิล์ม ไม่มีโครเมียม
·ใช้ แผ่นเหล็กกล้า มี ฟิล์ม ที่ไม่มีโครเมียม แต่อย่างใดทำให้ไม่เกิดการชะล้างโครเมียมเฮกซะวาเลนต์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสรุ่น
RWZ4483 SALE
RWZ6483 SALE
RWZ8583 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 22,314.00

฿ 20,827.89

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 450 450 840 150 18000 457-2793 1 หน่วย

฿ 25,287.00

฿ 23,600.36

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 840 150 20000 457-2807 1 หน่วย

฿ 35,033.00

฿ 32,696.30

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 800 500 880 200 29000 457-2815 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1