(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับโลหะธรรมดาเนื่องจากมี ความยืดหยุ่น จึงสามารถใช้เป็น กระดาษ แผ่นดิสก์ (สำหรับ พื้นผิว) หรือ ล้อ พนัง (สำหรับด้านข้าง)เนื่องจากช่องว่างระหว่างผ้า การขัดเงา ค่อนข้างโล่งจึงทำให้เกิดการอุดตันน้อยลงและสามารถใช้งานได้จนถึงที่สุด
·เหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวโค้ง
·ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือและจีบทีละชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัด แปรงทาสี และ การขัดเงา ก่อน การชุบผิวเหมาะสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส เหล็กโลหะผสม ไม้ และพลาสติก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | ประเภทรายละเอียด | มวล (กรัม / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,860.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 80 | 40 | 114-6203 | OD 100 มม | 750 | ||
฿ 1,860.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 100 | 60 | 114-6211 | OD 100 มม | 725 | ||
฿ 1,860.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | OD 100 มม | 100 | 100 | 80 | 114-6220 | OD 100 มม | 710 | ||
฿ 1,860.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 120 | 100 | 114-6238 | OD 100 มม | 685 | ||
฿ 1,860.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 130 | 120 | 114-6246 | OD 100 มม | 675 | ||
฿ 2,251.49 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 100 มม | 100 | 130 | 150 | 114-6254 | OD 100 มม | 675 | ||
฿ 2,251.49 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 100 มม | 100 | 130 | 180 | 114-6262 | OD 100 มม | 675 | ||
฿ 2,251.49 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 100 มม | 100 | 130 | 240 | 114-6271 | OD 100 มม | 675 | ||
฿ 2,269.89 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 100 มม | 100 | 150 | 320 | 114-6289 | OD 100 มม | 665 | ||
฿ 2,267.06 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 100 มม | 100 | 150 | 400 | 114-6297 | OD 100 มม | 650 | ||
฿ 2,116.93 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 80 | 40 | 114-6106 | OD 80 มม | 580 | ||
฿ 1,904.22 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | OD 80 มม | 80 | 100 | 60 | 114-6114 | OD 80 มม | 570 | ||
฿ 2,096.40 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 100 | 80 | 114-6122 | OD 80 มม | 560 | ||
฿ 2,094.85 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 120 | 100 | 114-6131 | OD 80 มม | 550 | ||
฿ 2,092.53 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 130 | 120 | 114-6149 | OD 80 มม | 535 | ||
฿ 2,108.42 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 130 | 150 | 114-6157 | OD 80 มม | 535 | ||
฿ 2,092.53 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 130 | 240 | 114-6173 | OD 80 มม | 535 | ||
฿ 2,103.70 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 150 | 320 | 114-6181 | OD 80 มม | 510 | ||
฿ 2,088.65 | TRC ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 150 | 400 | 114-6190 | OD 80 มม | 510 | ||
฿ 2,108.42 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 130 | 180 | 114-6165 | OD 80 มม | 535 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | พนังล้อ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M10 (P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 7000 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 5 | คุณสมบัติ | สำหรับโลหะทั่วไปเนื่องจากมีความยืดหยุ่นจึงสามารถใช้เป็นกระดาษดิสก์ (สำหรับพื้นผิวเรียบ) หรือแผ่นพับ (สำหรับด้านข้าง)เนื่องจากช่องว่างระหว่างผ้า การขัดเงา มันค่อนข้างโล่งจึงทำให้เกิดการอุดตันน้อยลงและสามารถใช้ได้จนถึงที่สุดพอดีกับ พื้นผิว โค้งเป็นแบบ ชนิดเกลียวใน โดยตรงเป็น สารขัดถู มืออาชีพที่ปลูกด้วยมือและอุดรูรั่วทีละชิ้น |
การใช้งาน | การลอก แปรงทาสี และ การขัดเงา ก่อน การชุบผิวเหมาะสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส เหล็กโลหะผสม ไม้ และพลาสติกเครื่องมือ ใช้:เครื่องลบมุม และ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 36.6 ม. / วินาที (2198 ม. / นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา 6 มม. (1 อันต่อกล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง