1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้กวาดขนาดเล็ก (สำหรับเช็ดฝุ่นออกจากเครื่องกลึง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ไม้กวาดขนาดเล็ก (สำหรับเช็ดฝุ่นออกจากเครื่องกลึง)
  • ไม้กวาดขนาดเล็ก (สำหรับเช็ดฝุ่นออกจากเครื่องกลึง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นไม้กวาดที่มี ความยาวรวม 245 มม.
· มือจับ ทำด้วย ไม้ แข็งแรงทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกำจัดเศษที่เกิดจากการกลึง ฯลฯ
·การทำความสะอาดโต๊ะทำงาน

คุณสมบัติ

●ไม้กวาดความยาวรวม 245 มม.

การใช้งาน

●การกำจัดเศษตัดที่เกิดจากการกลึงเป็นต้น
●ทำความสะอาด โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน

สเปค

●ความกว้างของ ปลาย ขน (มม.):100
●ความยาวขน (มม.):90
●ความยาวรวม (มม.):245
●SPQ (ชิ้น):10

วัสดุ

●มือจับ:ไม้ 
●ส่วนกาว:เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
LE-P
LE-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ รหัสของทรัสโก้

฿ 198.00

RESISTANCE TESTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปาล์ม510-7351

฿ 232.00

RESISTANCE TESTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เฟิร์น510-7369

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน อื่น ๆ ชนิด แปรง มือจับ ทำจากไม้ ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 90
ความกว้างของปลาย ขน(มิลลิเมตร) 100 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 245 มวล 65 (ก.)
คุณสมบัติ เป็นไม้กวาดที่มี ความยาวรวม 245 มม.มือจับ ทำด้วย ไม้ แข็งแรงทนทาน การใช้งาน การกำจัดเศษที่เกิดจากการกลึงเป็นต้นการทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ส่วนยิงกาว ดีบุก ( แผ่น ชุบ ดีบุก )