(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
รูปทรงแปลงเป็นทรงกระบอก จึงทำความสะอาดท่อที่ค่อนข้างบางได้
· แปรงแบบบิดทำโดยการบิดลวด 4 เส้นพร้อมมือจับที่โค้งงอได้ยากทำให้เหมาะสำหรับงานหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอม ลอกสนิม และลบครีบด้านในท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TB-2101 |
TB-2102 |
TB-2103 |
TB-2104 |
TB-2105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของขนแปรง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.00 | SPIRAL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.0 | 9 | 258-9460 | 35 (ก.) | ||
฿ 432.00 | SPIRAL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 12 | 258-9478 | 37 (กรัม) | ||
฿ 432.00 | SPIRAL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 16 | 258-9486 | 38 (กรัม) | ||
฿ 432.00 | SPIRAL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.5 | 18 | 258-9494 | 39 (ก.) | ||
฿ 432.00 | SPIRAL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 25 | 258-9508 | 46 (ก.) |
กำลังโหลด …
วัสดุ ขน | อื่น ๆ | ชนิด | แปรงบิด | การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | ขดลวด ชุบทอง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 5.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.15 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 280 | คุณสมบัติ | รูปทรงแปรงบิดทำโดยการบิดสายไฟ 4 เส้นมี มือจับ ที่โค้งงอได้ยากจึงเหมาะสำหรับงานหนัก | การใช้งาน | การทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนการลอก สนิม และการกำจัด ครีบ ภายใน ท่อเหล็ก |
สเปค | ลมคู่ ( ขดลวด ชุบทอง) | เพลา | เหล็กกล้า ( ขดลวด เหล็ก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง