1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงม้วนเดียวแบบ Capacitive (PPS)

แปรงม้วนเดียวแบบ Capacitive (PPS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 281.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รูปทรงแปลงเป็นทรงกระบอก จึงทำความสะอาดท่อที่ค่อนข้างบางได้
·แปรงบิดทนความร้อนและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอม ลอกสนิม และลบครีบด้านในท่อเหล็ก

คุณสมบัติ

●เนื่องจากการฝังขนเป็นรูปทรงกระบอกจึงสามารถทำความสะอาดได้แม้ใน ท่อเหล็ก ค่อนข้างบาง

สเปค

●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.):3.8
●เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (มม.):0.15
●ความยาวรวม (มม.):280
●เล่มเดียว (PPส) * PPS:ทนความร้อนและ ทนสารเคมี เคมีใยเคมีได้ดีเยี่ยม

วัสดุ

●เพลา:สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TB-2233
TB-2235
TB-2236
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของขนแปรง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 281.81

SPIRAL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 6.116258-940116 (ก.)

฿ 294.00

SPIRAL BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 10.625258-942718 (ก.)

฿ 294.97

SPIRAL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.619258-941917 (ก.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรงบิด การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 80 วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ PPS
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 0.15 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 280
คุณสมบัติ รูปทรงแปรงบิดทนความร้อนและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม การใช้งาน การทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนการลอก สนิม และการกำจัด ครีบ ภายใน ท่อเหล็ก สเปค ลมเดียว (PPS) * PPSเส้นใยเคมี ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
เพลา สเตนเลส (SUS304)