1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงขัด "ช่อง brush 6D3 type"

แปรงขัด "ช่อง brush 6D3 type"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 890.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นรูปเหล็กจึงใช้แรงได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับการ การขัดเงา หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปรับสภาพและหลังการรักษาของการเชื่อมการขจัดสนิมการขจัดสีการทำความสะอาดการขัดการขัดสี ฯลฯ

คุณสมบัติ

●เนื่องจากมี รูปทรง เป็นเหล็กจึงป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ง่ายและเหมาะสำหรับการ การขัดเงา ในช่วงกว้าง

การใช้งาน

●ก่อนและหลังการแปรรูปการเชื่อมการ น้ำยากำจัดสนิม แปรงทาสี การล้างและการ การขัดเงา ฯลฯ

สเปค

●จำนวนแถว (แถว):3
●การฝัง (มม.):120
●ความยาวขน (มม.):15
●SPQ (ชิ้น):5
รหัสสินค้า
TB-2050
TB-2051
TB-2052
TB-2053
TB-2054
TB-2055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 890.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า0.2297-3651230 (ก.)

฿ 1,047.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส (SUS304)0.2297-3685235 (ก.)

฿ 1,051.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนล่อนไนล่อน 660.3297-3707205 (ก.)

฿ 1,029.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขดลวด ชุบ ทองเหลืองห่อ0.17297-3669245 (ก.)

฿ 967.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองทองเหลือง0.15297-3677225 (ก.)

฿ 1,050.00

WOOD-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขน หมูขน หมู-297-3693205 (ก.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง ช่อง จำนวนสาย(แถว) 3 การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 120
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 15 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 140 ความสูง(มิลลิเมตร) 70
คุณสมบัติ เนื่องจากเป็นรูปเหล็กจึงใช้แรงได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับการ การขัดเงา หลากหลาย การใช้งาน สำหรับการปรับสภาพและหลังการรักษาของการเชื่อมการขจัดสนิมการขจัดสีการทำความสะอาดการขัดการขัดสี ฯลฯ