1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ช่อง "ประเภท J"

แปรง ช่อง "ประเภท J"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พอดีกับกล่องเครื่องมืออย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขึ้นสำหรับงานเบา
·มีให้เลือก 6 ประเภท วัสดุ ดังนั้นคุณสามารถใช้สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง ใด ๆ
· ปลาย โค้งช่วยให้ทำความสะอาดบริเวณต่างๆเช่นมุมซึ่งโดยปกติทำความสะอาดยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานต่างๆเช่นการกำจัด สนิม และการ งานขัด ของผลิตภัณฑ์โลหะรวมถึงการทำความสะอาดการลอกเคลือบ

คุณสมบัติ

●มี วัสดุ 6 ประเภทและสามารถใช้สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง ทั้งหมด
●เนื่องจาก ปลาย งอจึงสามารถใช้ในบริเวณที่ล้างยากเช่นมุม

การใช้งาน

●การกำจัด สนิม การ แปรงทาสี การกำจัด แปรงทาสี การทำความสะอาด ฯลฯ

สเปค

●จำนวนแถว (แถว):1
●วัสดุ (ที่ มือจับ):เหล็กกล้า
●SPQ (ชิ้น):10
รหัสสินค้า
TB-2040
TB-2041
TB-2042
TB-2043
TB-2044
TB-2045
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 216.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า0.2297-353762 (กรัม)

฿ 445.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส (SUS304)0.2297-356162 (กรัม)

฿ 328.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ไนล่อนไนล่อน 660.3297-358855 (ก.)

฿ 314.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน ขดลวด ชุบ ทองเหลืองห่อ0.17297-354562 (กรัม)

฿ 382.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ทองเหลืองทองเหลือง0.15297-355360 (ก.)

฿ 377.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขน หมูขน หมู-297-357055 (ก.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง ช่อง จำนวนสาย(แถว) 1 การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 80
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ (มือจับ) เหล็กกล้า ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 230
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 คุณสมบัติ พอดีกับกล่องเครื่องมือและเหมาะสำหรับงานเบาเหมาะสำหรับ วัสดุ 6 ประเภทและสามารถใช้กับงาน งานซ่อมบำรุง ทุกประเภทปลาย โค้งช่วยให้ทำความสะอาดบริเวณต่างๆเช่นซอกมุมซึ่งโดยปกติทำความสะอาดยาก การใช้งาน สำหรับงานต่างๆเช่นการกำจัด สนิม และการ งานขัด ของผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งการทำความสะอาดการลอกเคลือบ