1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง ช่อง "A type"

แปรง ช่อง "A type"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พอดีกับกล่องเครื่องมืออย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขึ้นสำหรับงานเบา
·ความกว้างแคบทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียด
·มีให้เลือก 6 ประเภท วัสดุ ดังนั้นคุณสามารถใช้สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง ใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานต่างๆเช่นการกำจัด สนิม และการ งานขัด ผิวโลหะเช่นเดียวกับการลอกเคลือบ

คุณสมบัติ

●มี วัสดุ 6 ประเภทและสามารถใช้สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง ทั้งหมด

การใช้งาน

●การกำจัด สนิม การกัด แปรงทาสี การ พื้นผิว โลหะเป็นต้น

สเปค

●วัสดุ (ที่ มือจับ):เหล็กกล้า
●SPQ (ชิ้น):10
รหัสสินค้า
TB-2030
TB-2031
TB-2032
TB-2033
TB-2034
TB-2035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 190.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า0.2297-341360 (ก.)

฿ 374.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส (SUS304)0.2297-344860 (ก.)

฿ 216.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนล่อนไนล่อน 660.3297-346450 กรัม)

฿ 298.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขดลวด ชุบ ทองเหลืองห่อ0.17297-342160 (ก.)

฿ 308.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองทองเหลือง0.15297-343055 (ก.)

฿ 241.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขน หมูขน หมู-297-345650 กรัม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง ช่อง จำนวนสาย(แถว) 1 การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 60
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ (มือจับ) เหล็กกล้า ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 215
คุณสมบัติ พอดีกับกล่องเครื่องมือและเหมาะสำหรับงานเบาความกว้างแคบทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดเหมาะสำหรับ วัสดุ 6 ประเภทและสามารถใช้กับงาน งานซ่อมบำรุง ทุกประเภท การใช้งาน สำหรับงานต่างๆเช่นการกำจัด สนิม และการ งานขัด ผิวโลหะเช่นเดียวกับการลอกเคลือบ