(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับตัดและ การขัดเงา
·ประเภท ออฟเซ็ท ต
·เป็นไปได้ที่จะ electrodeposit ตัดและขัดเพชรที่ด้านหน้าและด้านหลังของ กระดาน ในเวลาเดียวกัน
·สำหรับขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดและ งานลับคม/งานเจียรไน กระเบื้องหลังคาหินอ่อน FRP อิฐทนไฟแก้วหินแกรนิต ฯลฯ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ขนาด อนุภาค(#) | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | รหัสของทรัสโก้ | 171-4457 |
มวล(ก.) | 91.8 | คุณสมบัติ | สำหรับตัดและ การขัดเงาเป็นประเภท ออฟเซ็ทเป็นไปได้ที่จะ electrodeposit ตัดและขัดเพชรที่ด้านหน้าและด้านหลังของ กระดาน ในเวลาเดียวกันสำหรับการ การขัดเงา ขั้นสุดท้าย | การใช้งาน | การขัดเงา/ ตัดกระเบื้องหลังคาหินอ่อน FRP อิฐทนไฟแก้วหินแกรนิต ฯลฯเครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UFO-2 ในชุด ล้อ กระบวนการชุบผิวเพชรด้วยไฟฟ้า สำหรับทั้งการตัดและ การขัดเงา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง