(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบทนทานและแข็งแกร่งสำหรับแต่ละส่วน
· ติดตั้งกับเครื่องกัดและนิยมใช้สำหรับการกัดหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
MF-100 |
MF-130 |
MF-150 |
MF-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูงเต็ม (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,709.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 310 | 102 | 65 | 35 | 123 | 84 | 7.84 | 121-6309 | 8000 ก | ||
฿ 13,498.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 382 | 132 | 82 | 37 | 148 | 98 | 9.80 | 121-6317 | 12000 ก | ||
฿ 14,579.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 465 | 153 | 112 | 43 | 183 | 109 | 12.74 | 121-6325 | 21000 ก | ||
฿ 32,356.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 608 | 204 | 146 | 63 | 233 | 145 | 16.66 | 121-6333 | 43000 ก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อ ธรรมดา (FC250) | คุณสมบัติ | การออกแบบ ทนทานและแข็งแกร่งสำหรับแต่ละส่วนยึดติดกับ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง และส่วนใหญ่ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง