1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด (แบบขันประแจ) ชนิดโครงสร้างป้องกันการยก

ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด (แบบขันประแจ) ชนิดโครงสร้างป้องกันการยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,366.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานขัดละเอียดโดยการชุบแข็งและงานลับคมทั้งหมด
· สามารถรักษาความแม่นยำได้เป็นเวลานานเพื่อป้องกันการยกตัว
·ฉากและการ ความขนาน ยอดเยี่ยมช่วยให้การประมวลผลแม่นยำยิ่งขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีความปลอดภัยกับ หัวจับ แม่เหล็กไฟฟ้าและใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด

คุณสมบัติ

●เป็นการตกแต่งที่ งานละเอียด ของการ การชุบแข็ง ผิว ทั้งหมดและการ การขัดเงา ทั้งหมด
●เนื่องจากเป็น กลไก ป้องกันการยกจึงสามารถรักษา งานละเอียด เวลานาน
●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด เกิดจาก มุม และความ ความขนาน โดดเด่น

สเปค

●มุม ขวาภายใน± 0.005 มม. / 100 มม
●ความขนาน ภายใน± 0.005 มม. / 100 มม

วัสดุ

●ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SKS-93) (ความแข็ง HRC56 ถึง 60)
รหัสสินค้า
VA-50
VA-65
VA-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของปาก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสูงเต็ม
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 9,366.00

PRECISION VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14947742947574.90122-75052000 ก

฿ 11,173.00

PRECISION VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16962893462627.84122-75133000 ก

฿ 12,482.00

PRECISION VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18972993472667.84122-75214100 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดประเภท ประเภทโครงสร้างป้องกันการยก คุณสมบัติ การ ตกแต่งที่ งานละเอียด โดยการ การชุบแข็ง รวมการ งานลับคม/งานเจียรไน ทั้งหมด สเปค เส้นตั้งฉาก ภายใน± 0.005 มม. / 100 มม.ความขนาน ภายใน± 0.005 มม. / 100 มม.
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SKS-93) (ความแข็ง HRC56 ถึง 60)