(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแคลมป์ ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· ตัวหมุนสามารถหมุนได้ 360 °
·มีทั่งเพื่อการทำงานที่โดดเด่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานขนาดเล็กและสำหรับงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
BV-50SN |
BV-65SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,598.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 164 | 74 | 212 | 51 | 70 | วันที่ 31 | 4 | 301-6943 | ||
฿ 3,377.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 89 | 225 | 66 | 90 | 38 | 5 | 301-6951 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เป็นแบบ ชนิดแคลมป์ ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโต๊ะงานแบบหมุน หมุนได้ 360 °มาพร้อมกับทั่งที่ช่วยให้การกระแทก | แคลมป์ยึด เปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (เพลา) | เหล็กกล้า | วัสดุ (มือจับ) | เหล็กกล้า | วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง