1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน ของวิศวกร ( เพลา แบบเหลี่ยม )

ปากกาจับชิ้นงาน ของวิศวกร ( เพลา แบบเหลี่ยม )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ตัวเครื่อง เครื่องที่แข็งแรงซึ่งรับ แรงยึดแคลมป์ งานหนัก
· วัสดุ: เหล็กหล่อ

คุณสมบัติ

● ร่างกาย ที่ ตัวเครื่อง ที่มีแรงกระชับ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กหล่อ
● เพลา มือจับ ฝาครอบ: วัสดุ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
LV-100N
LV-125N
LV-150N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของปาก
(มิลลิเมตร)
แรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
มิติ ติดตั้ง (H)
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง (G)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 11,169.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 350165175104110762012874287-0746

฿ 15,064.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 445176204129140832514191287-0754

฿ 21,556.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5001982171541908630154116287-0762

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ตัวเครื่อง ที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาแรงกระชับที่แข็งแกร่ง วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เหล็กหล่อ วัสดุ (เพลา) เหล็กหล่อ
วัสดุ (มือจับ) เหล็กหล่อ วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) เหล็กหล่อ