(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แข็งแรงมากทำจากเหล็กหล่อ
· ส่วนสไลด์กับชุดฐาน PLC ทำในแบบขนาน
· ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
YV-65S |
YV-75S |
YV-100S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,979.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 65 | 61 | 65 | 65 | วันที่ 31 | 12 | 125-7773 | 2600 | ||
฿ 4,613.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 185 | 75 | 73 | 75 | 76 | 43 | 14 | 125-7781 | 4100 | ||
฿ 5,384.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 218 | 101 | 81 | 101 | 99 | 44 | 17 | 125-7790 | 7000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กหล่อ | คุณสมบัติ | แข็งแรงมากทำจากเหล็กหล่อส่วนที่สไลด์ด้วย ชุดฐาน PLC ทำใน แบบหล่อ ขนานผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง