(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานรีดโลหะ
· มีมือจับที่จำเป็นในการขันที่ทรงพลังเป็นพิเศษ
· ตัวเครื่องเป็นรุ่นงานหนักซึ่งผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
GLB100 |
GLB150 |
GLB200 |
GLB250 |
GLB300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,369.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 192 | 100 | 100 | 128-9268 | 1060 | ||
฿ 1,567.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 242 | 150 | 100 | 128-9276 | 1130 | ||
฿ 1,979.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 292 | 200 | 120 | 128-9284 | 1280 | ||
฿ 2,290.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 342 | 250 | 120 | 128-9292 | 1370 | ||
฿ 2,624.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 392 | 300 | 120 | 128-9306 | 1440 |
กำลังโหลด …
ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 21.4 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 10.4 | วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปโลหะ แผ่นเพลทมีที่ มือจับ บาร์สำหรับเมื่อจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขันแน่นตัวเครื่อง ได้รับการอบชุบด้วยความร้อนอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ได้ รูปทรง แข็งแรงขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง