(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลาย เพลา มีน้ำหนักเบาพร้อม มือจับ ทำจากไม้
· แคลมป์ยึด แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวซึ่งสามารถใช้ในโครงการ DIY หรืองานเบา ๆ
รหัสสินค้า |
---|
GLS100 |
GLS150 |
GLS200 |
GLS250 |
GLS300 |
GLS400 |
GLS500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 857.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 168 | 100 | 60 | 128-9853 | 400 | ||
฿ 994.84 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 218 | 150 | 60 | 128-9861 | 450 | ||
฿ 1,127.61 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 268 | 200 | 80 | 128-9870 | 510 | ||
฿ 1,293.68 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 318 | 250 | 80 | 128-9888 | 560 | ||
฿ 1,492.65 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 368 | 300 | 80 | 128-9896 | 600 | ||
฿ 1,658.71 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 468 | 400 | 80 | 128-9900 | 700 | ||
฿ 2,040.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 568 | 500 | 80 | 128-9918 | 800 |
กำลังโหลด …
ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 15.6 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 7.5 | วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ปลาย เพลา มีน้ำหนักเบาพร้อม มือจับ ทำจากไม้แคลมป์ยึด แบบสัมผัสเดียวซึ่งสามารถใช้ในโครงการ DIY หรืองานเบา ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง