(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อใช้ฝาครอบ เรซิ่น ไม่เกิดความเสียหายกับ วัสดุ
·สามารถจับ วัสดุ อย่างมั่นคง
·สามารถจับ วัสดุ อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
TSC-50S |
TSC-100S |
TSC-150S |
TSC-225S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.00 | SPRING CHAIN CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49 | ประมาณ 15 | 10 | 257-3334 | 10 | |
฿ 99.00 | SPRING CHAIN CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | ประมาณ 35 | 30 | 257-3342 | 73 | ||
฿ 161.00 | SPRING CHAIN CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 157 | ประมาณ 50 | 50 | 257-3351 | 167 | |
฿ 283.00 | SPRING CHAIN CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 220 | ประมาณ 90 | 75 | 257-3369 | 357 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ด้วยฝาปิด เรซิ่น ไม่เกิดความเสียหายกับ วัสดุคุณสามารถจับ วัสดุ อย่างมั่นคง | สเปค | มือจับ ส่วน / กรรไกร:เรซิ่น สีส้ม / การตกแต่ง:แปรงทาสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง