(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สำหรับกรงเล็บ เราได้นำ ไกด์ มาใช้ซึ่งช่วยลดการเบลอและการบิดเบี้ยวแม้ในระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูง และเพิ่มแรงในการจับ · ก้ามปูด้านในและด้านนอกสามารถใช้แทนกันได้ ทำให้ทนทานและประหยัดอย่างยิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
JN06 |
JN07 |
JN10 |
JN12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (กิโลนิวตัน) | ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน ID (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,092.56 | KGT SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 165 | 165 | วันที่ 31 | 3 ถึง 160 | 48 ถึง 150 | 8.4 | ||
฿ 35,108.08 | KGT SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 190 | วันที่ 31 | 4 ถึง 180 | 56 ถึง 170 | 12.2 | ||
฿ 60,813.60 | KGT SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 273 | 273 | 46 | 5 ถึง 260 | 70 ถึง 250 | 28 | ||
฿ 89,658.00 | KGT SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 310 | 310 | 55 | 10 ถึง 300 | 86 ถึง 290 | 41 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หัวจับเครื่องกลึง | จำนวนขากรรไกร | 3 | คุณสมบัติ | ก้ามปู จำกัด การสั่นไหวและการคลายตัวแม้จะหมุนด้วยความเร็วสูงในขณะที่ใช้ครอส ไกด์ แข็งแรงขึ้นเพื่อให้มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวจับชิ้นงานสามารถเปลี่ยนได้ด้วยก้ามด้านในหรือด้านนอก ผลิตภัณฑ์ นี้มี ความทนทาน เป็นเยี่ยมและประหยัด |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | แบบรวม ชนิดมีเขี้ยว แข็งในตัวพร้อมที่จับหนีบด้วย มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง