1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สี่จับ แบบ เลื่อนได้ (ประเภท ปากจับแยก )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานต่างๆตั้งแต่ แท่ง ทรงกระบอกจนถึงชิ้นงานสี่เหลี่ยม
·ใช้จับ อ่อน เพื่อจับชิ้นงานสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า
TC110F4
TC130F4
TC165F4
TC230F4
TC273F4
TC310F4
TC385F4
TC460F4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวจับชิ้นงาน /O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวจับชิ้นงาน /I.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 43,200.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 112162.5 to 8938 to 78239-13173400

฿ 45,090.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 132233.0 to 10443 to 92239-13255100

฿ 49,839.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 167303.5 to 13552 to 119239-133310000

฿ 79,763.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 233355.0 to 19075 to 169239-135021000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2744410 to 22975 to 208-28000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3105210 to 258113 to 238-38000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3855420 to 329131 to 302-65000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 4606240 to 367136 to 379-106000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับวัตถุตั้งแต่แท่ง แบบกลม ไปจนถึงชิ้นงาน แบบเหลี่ยม ชิ้นงานสี่เหลี่ยมสามารถจับได้โดยการ ใช้จับอ่อน ขึ้นรูป สเปค ชนิด จับแยก (w / จับ แข็ง / จับอ่อน )