(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ก้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·ได้รับการทำให้ผอมบาง ปลาย พิเศษและไม่ต้องใช้ พันช์
·สามารถใช้กับ วัสดุ ทุกชนิดเช่นเหล็ก มุม วัสดุก่อสร้าง ใหม่ปูน ไม้ ฯลฯเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในโรงงานงานกลางแจ้งและในไซต์งานก่อสร้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
THJDS-70 |
THJDS-75 |
THJDS-80 |
THJDS-85 |
THJDS-90 |
THJDS-95 |
THJDS-100 |
THJDS-105 |
THJDS-110 |
THJDS-115 |
THJDS-120 |
THJDS-125 |
THJDS-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 35 | 75 | 391-2868 | ||
฿ 384.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 35 | 75 | 391-2876 | ||
฿ 436.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 35 | 75 | 391-2884 | ||
฿ 499.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 35 | 75 | 391-2892 | ||
฿ 551.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 35 | 75 | 391-2906 | ||
฿ 607.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 35 | 75 | 391-2914 | ||
฿ 647.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 90 | 391-2795 | ||
฿ 703.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.5 | 50 | 90 | 391-2809 | ||
฿ 759.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 | 50 | 90 | 391-2817 | ||
฿ 827.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.5 | 50 | 90 | 391-2825 | ||
฿ 869.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 50 | 90 | 391-2833 | ||
฿ 947.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 | 50 | 90 | 391-2841 | ||
฿ 986.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 50 | 90 | 391-2850 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.5 | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง