(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ เรียบง่ายสำหรับประสิทธิภาพการเจาะรูช่วยลดน้ำหนัก
·ความยาวที่เหมาะสมในอุดมคติคือ 150 มม. โดยคำนวณจากความหนาของ วัสดุก่อสร้าง คอมโพสิตใช้กับทุกขนาด
·จำนวนชิปที่ปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมากและปรับปรุงความสามารถในการทำงานที่น่าเบื่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ผนังเซรามิก / โลหะ, แผ่นยิปซัม, แผ่นคอมโพสิต, ไม้, FRP, ท่อพีวีซี
[สเปค]
· รุ่น ใช้งานได้:ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา ( โหมด การหมุน)
[วัสดุ]
· ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์
· ขาพิน กลาง:โลหะผสม เหล็กกล้า (ส่วน ปลาย:ปลาย คาร์ไบด์ )
รหัสสินค้า |
---|
LS-32-SDS |
LS-38-SDS |
LS-40-SDS |
LS-50-SDS |
LS-65-SDS |
LS-70-SDS |
LS-75-SDS |
LS-80-SDS |
LS-100-SDS |
LS-110-SDS |
LS-120-SDS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,507.24 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 4996620348744 | 432-6695 | 391 | ||
฿ 2,682.36 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 4996620348768 | 481-0805 | 482 | ||
฿ 2,804.99 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 4996620348775 | 432-6709 | 486 | ||
฿ 2,818.13 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 4996620348799 | 398-1428 | 581 | ||
฿ 3,086.99 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 4996620348829 | 398-1436 | 736 | ||
฿ 3,344.09 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 | 4996620348836 | 398-1444 | 806 | ||
฿ 3,445.10 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 4996620348843 | 432-6717 | 886 | ||
฿ 3,571.38 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 4996620348850 | 398-1452 | 916 | ||
฿ 4,112.42 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 4996620348898 | 398-1398 | 1226 | ||
฿ 4,390.51 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 110 | 4996620348904 | 398-1401 | 1421 | ||
฿ 4,681.48 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 4996620348911 | 398-1410 | 1531 |
กำลังโหลด …
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 150 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 | ก้าน | SDSplus |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | การ การออกแบบ เรียบง่ายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำงานที่น่าเบื่อทำให้ รุ่นน้ำหนักเบา ของ ผลิตภัณฑ์ ลดลง ความยาวที่มีประสิทธิภาพในอุดมคติ 150 มม. ซึ่งคำนวณจากความหนาของวัสดุ วัสดุก่อสร้าง คอมโพสิตถูกนำไปใช้กับทุกขนาด จำนวนชิปที่คลายประจุเพิ่มขึ้นอย่างมากและความสามารถในการทำงานที่น่าเบื่อก็เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สถานะ ของ วัสดุ ที่เหลือสามารถยืนยันได้อย่างง่ายดายจึงสามารถลบ วัสดุ ได้อย่างราบรื่น | การใช้งาน | วัสดุชิ้นงาน: เซรามิค / โลหะราง, แผ่นยิปซัม, แผ่นคอมโพสิต, ไม้, ไฟเบอร์กลาส, ท่อพีวีซี | รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน น้ำหนักเบา ( โหมด หมุน) |
ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ สเตนเลส | ขาพิน กลาง | โลหะผสม เหล็กกล้า (ส่วน ปลาย: ปลาย คาร์ไบด์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง