(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดแบบแยกปรับได้ ช่วยให้ได้การตัดที่มีความเสถียร เจาะวัสดุไม้และเรซิ่นได้อย่างราบรื่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 5 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | TCL-15 to 38 | รหัสของทรัสโก้ | 277-5328 | มวล(ก.) | 15 |
วัสดุ (ดอกเจาะนำศูนย์) | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้งาน | วัสดุชิ้นงาน: แผ่นเหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, ไม้อัด, ยิปซั่มบอร์ด, PVC, แผ่นเหล็กกล้า (3.2 มม.) สแตนเลส (1.0 มม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCL-560 ในชุด ดอกเจาะนำศูนย์ "TCL Hex Shaft Hole Cutter"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง