1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย สำหรับ ecomen / ecomen 2TXMT16T306

CHAMFERING CUTTERS

ปลาย สำหรับ ecomen / ecomen 2TXMT16T306
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด แบบถอดเปลี่ยนได้ที่สามารถลบมุมได้
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: อีโคเมน/อีโคเมน2/โชเมน/โชเมนบี
[การใช้งาน] ใช้สำหรับลบมุม

รหัสสินค้า
TXMT16T306-AC15N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,127.00

CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว AlCrN รายละเอียด วัสดุ คาร์ไบด์อนุภาคละเอียด รูปทรง ขอบ ขอบ Honing
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 12 จำนวนมุมปฏิบัติการ 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TXMT16T306-AC15N ในชุด ปลาย สำหรับ ecomen / ecomen 2TXMT16T306