(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ปลาย คือ คาร์ไบด์ Class เซอร์เม็ต / K10 / คาร์ไบด์ Class M20 / เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า |
---|
T32GUX-HSS |
T32GUX-HSS-TIN |
T32GUX-NK1010 |
T32GUX-NK2001 |
T32GUX-NK2020 |
T32GUX-NK3030 |
T32GUX-NK5050 |
T32GUX-NK6060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | รายละเอียด วัสดุ | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 799.14 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | - | NA | แบบไม่เคลือบ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ขอบคม | 796-8264 | ||
฿ 1,044.58 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | TiN | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ขอบคม | 796-8281 | ||
฿ 857.64 | CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | - | ||
฿ 738.88 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | เซอร์เม็ต | ขอบ Honing | - | ||
฿ 738.88 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 939.64 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | TiN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 1,085.53 | CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | TiN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | - | ||
฿ 1,077.75 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiAlN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 796-8272 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง