(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้มีความสามารถในการกัดปลายรัศมีมุมที่ใหญ่กว่า "sumicco"
มีความสามารถในการกัดปลายรัศมีมุมตั้งแต่ R5 ถึง R10 โดยการเปลี่ยนเม็ดมีด
รหัสสินค้า |
---|
DC32-40ALR |
DC32-40ALRL |
DC32-40ASR |
DC32-40ASRL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,951.92 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 134.6 | 100 | 34.6 | 17.6 | 813 | ADEW19T3-8R ถึง 10R | ||
฿ 13,666.71 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 184.6 | 150 | 34.6 | 17.6 | 1140 | ADEW19T3-8R ถึง 10R | ||
฿ 9,951.92 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 135 | 100 | 35 | 18.1 | 820 | ADEW19T3-5R ถึง 7R | ||
฿ 13,666.71 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 185 | 150 | 35 | 18.1 | 1140 | ADEW19T3-5R ถึง 7R |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม D(φ) | 40 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | หมวดหมู่การขัดเงา | การตกแต่ง | จำนวนใบมีด/ขลุ่ย(แผ่น) | 2 |
วัสดุปลายรองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | φd(มิลลิเมตร) | 32 | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง