(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
แขนตัดอย่างดี 2 แบบ 3 ใบมีดลบคม และ 6 ใบมีดลบคม
[การประยุกต์ใช้งาน]
นอกจากนี้ยังรองรับการตัดด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
AMNS-03 |
AMNS-06 |
AMNT-03 |
AMNT-06 |
AMPS-03 |
AMPS-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนใบมีด/ขลุ่ย (แผ่น) | วัสดุปลายรองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | B (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,661.73 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 3 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | 49 | 4 | 40.5 | NS | |||
฿ 29,165.00 | CUTTERS / INDEXABLE END MILLS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 6 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | 49 | 4 | 40.5 | NS | ||
฿ 14,661.73 | CUTTERS / INDEXABLE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 3 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 57 | 6 | 39.5 | NT | |||
฿ 29,165.00 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 6 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 57 | 6 | 39.5 | NT | ||
฿ 14,661.73 | CUTTERS / INDEXABLE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 3 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | 52 | 5 | 41.8 | PS | |||
฿ 28,260.47 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | 6 | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | 52 | 5 | 41.8 | PS |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | หมวดหมู่การขัดเงา | การตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|
A(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง