(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์2 ประเภทคือแบบ 3 ร่อง และแบบ 6 ฟัน อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดด้วยความเร็วสูง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภทการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน แขน
·หลายโครงสร้างรองรับ 3 ประเภท:NS (ประเภท S เชิงลบ), PS (ประเภท S บวก), NT (ประเภท T เชิงลบ)
รหัสสินค้า |
---|
NKP32-100S-03 |
NKP32-100S-06 |
NKP32-130S-03 |
NKP32-130S-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม D (φ) | จำนวนใบมีด/ขลุ่ย (แผ่น) | φD1 (มิลลิเมตร) | φDb (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | ฐานรอง/แผ่นรอง | แขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,431.28 | CUTTERS / INDEXABLE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | 115 | 78 | 1834 | NK32078-03 | AMPS-03 | ||
฿ 52,472.87 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 6 | 115 | 78 | 1908 | NK32078-06 | AMPS-06 | ||
฿ 35,822.70 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 3 | 145 | 108 | 3064 | NK32108-03 | AMPS-03 | ||
฿ 54,794.60 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 6 | 145 | 108 | 3138 | NK32108-06 | AMPS-06 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่การขัดเงา | การตกแต่ง | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 123.5 | วัสดุปลายรองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ |
φd(มิลลิเมตร) | 32 | ℓs(มิลลิเมตร) | 80 | ℓn(มิลลิเมตร) | 43.5 |
ℓb(มิลลิเมตร) | 120 | S(มิลลิเมตร) | 6.2 | α° | 45 |
ปลาย รองรับการใช้งาน | S3H3MNZ / S3H3GNZ | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง