(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การนับและการลบมุมของรูบนและรู ไพล็อต กันลดกระบวนการลดต้นทุนและเวลาด้วย ปลาย เรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
EC12-8XX-M4 |
EC12-9.5XX-M5 |
EC12-11XX-M6 |
EC16-14XS-M8 |
EC20-17.5XS-M10 |
EC25-20XS-M12 |
EC25-23XS-M14 |
EC32-26XS-M16 |
EC32-29XS-M18 |
EC32-32XS-M20 |
EC32-35XS-M22 |
EC32-39XS-M24 |
EC32-43XS-M27 |
EC32-48XS-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม φD (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | φD1 (มิลลิเมตร) | φDs (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,899.13 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 96 | 1 | 8 | 4 | 12 | 16 | 1 | XX21MNX | ||
฿ 4,081.25 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 99 | 1 | 9.5 | 5 | 12 | 19 | 1 | XX21MNX | ||
฿ 4,446.09 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 102 | 1 | 11 | 6 | 12 | 22 | 1 | XX31MNX | ||
฿ 7,729.69 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 108 | 2 | 14 | 8.4 | 16 | 28 | 2 | XS22MNX | ||
฿ 7,912.41 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24 | 115 | 2 | 17.5 | 10.2 | 20 | 35 | 2 | XS22MNX | ||
฿ 8,642.10 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.6 | 120 | 2 | 20 | 13 | 25 | 40 | 2 | XS22MNX | ||
฿ 9,736.64 | FOR COUNTERSINKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.5 | 126 | 2 | 23 | 15 | 25 | 46 | 2 | XS32MNX | ||
฿ 10,648.45 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33.7 | 132 | 2 | 26 | 17 | 32 | 52 | 2 | XS32MNX | ||
฿ 12,107.83 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 138 | 2 | 29 | 18.4 | 32 | 58 | 2 | XS42MNX | ||
฿ 13,385.08 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41.7 | 144 | 2 | 32 | 20.4 | 32 | 64 | 2 | XS42MNX | ||
฿ 14,844.46 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44.6 | 150 | 2 | 35 | 22.8 | 32 | 70 | 2 | XS42MNX | ||
฿ 16,121.11 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.2 | 158 | 2 | 39 | 24.2 | 32 | 78 | 2 | XS53MNX | ||
฿ 17,763.21 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54.1 | 166 | 2 | 43 | 28.2 | 32 | 86 | 2 | XS53MNX | ||
฿ 19,769.55 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60.5 | 176 | 2 | 48 | 31.2 | 32 | 96 | 2 | XS53MNX |
กำลังโหลด …
ℓs(มิลลิเมตร) | 80 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง