(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในงานลบมุมด้านหน้า - หลัง หรือ ลบมุม แบบมน ได้ ·สามารถใช้ในงานลบมุมด้านหน้า - หลัง หรือ ลบมุม แบบมน ได้โดยการเปลี่ยนปลายเม็ดมีด
· รุ่น Mini R มีไว้สำหรับงานลบมุมด้านหน้าเท่านั้น
·มีหัวเม็ดมีดแบบ 8 มุม ให้เลือกใช้ได้
รหัสสินค้า |
---|
RR16-30S-4R |
RR16-30S-5R |
RR25-40S-4R |
RR25-40S-5R |
RR25-48N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | R | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,309.67 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
฿ 16,550.16 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
฿ 14,626.44 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
฿ 21,259.97 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
฿ 14,626.44 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 0.5 to 5 | 4 | 31.3 | 25 | 20.5 | - | 2 | N43GXR |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 200 | ℓs(มิลลิเมตร) | 175 | ℓn(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง