1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อาร์ - นูโวจูเนียร์

อาร์ - นูโวจูเนียร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,599.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด มีดแบบถอดเปลี่ยนได้ร่องเดี่ยวสำหรับการลบมุม แบบกลม ของ R5 ถึง R10
ใช้วิธีการลบ/บวกดั้งเดิมของ Fujigen ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะตัด R10 ใน กระบวนการแปรรูป เดียวแม้จะใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเล็กก็ตาม

รหัสสินค้า
NK20-10R
NK25-10R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφd
(มิลลิเมตร)

฿ 6,599.86

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 20

฿ 8,092.41

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) 35.4 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) 5-10 จำนวนใบมีด 1
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds(มิลลิเมตร) 8.9 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 120 ℓs(มิลลิเมตร) 80
ℓn(มิลลิเมตร) 40 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3 ปลาย รองรับการใช้งาน N54GCR