(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับการลบมุม แบบกลม ของ R0.5 ถึง R5
เม็ดมีด คาร์ไบด์ ที่สามารถใช้ได้ 4 ด้านด้วยเม็ดมีด 1 เม็ดมีด
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) | 56 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) | 0.5 to 5 | จำนวนใบมีด | 2 |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds(มิลลิเมตร) | 39.3 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 115 | ℓs(มิลลิเมตร) | 85 |
ℓn(มิลลิเมตร) | 30 | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 2 | ปลาย รองรับการใช้งาน | N43GXR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง