(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ เครื่องเจาะมีความคมที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก ปลาย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อม เบรกเกอร์
·รุ่นต่างๆของประเภท 30 °, 45 °และ 60 °
รหัสสินค้า |
---|
BM3029T |
BM4524T |
BM4524TL |
BM4538T |
BM4552T |
BM4566T |
BM6021T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds (มิลลิเมตร) | φdn (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม) (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,007.82 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 30.20 | 5.52 | 30 | 10 | 74 | 45 | 29 | 6 ถึง 29/6 ถึง 26 | 5 | ||
฿ 4,425.21 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 67 | 45 | 22 | 5 ถึง 24/5 ถึง 21 | 1 | ||
฿ 5,505.32 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 110 | 88 | 22 | 5 ถึง 24/5 ถึง 21 | 1 | ||
฿ 5,405.82 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 39.83 | 18.17 | 40 | 12 | 75 | 50 | 25 | 19 ถึง 38/19 ถึง 36 | 2 | ||
฿ 6,748.81 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 53.91 | 32.17 | 54 | 13 | 80 | 55 | 25 | 33 ถึง 52/33 ถึง 50 | 3 | ||
฿ 8,898.07 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 67.94 | 46.17 | 68 | 13 | 80 | 55 | 25 | 47 ถึง 66/47 ถึง 64 | 4 | ||
฿ 4,841.97 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 21.77 | 6.60 | 23 | 10 | 69 | 45 | 24 | 7 ถึง 21/7 ถึง 19 | 6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนใบมีด | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง