1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

60 °โมมิเมน

FJG CHAMFERING CUTTERS

60 °โมมิเมน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,599.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ชนิดใช้แล้วทิ้ง ต้องเปลี่ยน ปลาย เท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องแก้ไข เครื่องมือ )
· เครื่องมือ นี้ช่วยให้การลบคม C และการเซาะทรงกรวยในขณะที่ ข้อต่อลด จำนวน เครื่องมือ ใช้ในการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ ATC และเพิ่มความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และผลผลิต
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน คือφ16และเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัดคือφ12ทำให้เหมาะสำหรับการลบมุม 60 °ในพื้นที่ จำกัด

รหัสสินค้า
SC1660DS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,599.86

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60 เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) 11.88
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ใบมีดลบคม Y / N NA
การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนใบมีด 1
φdn(มิลลิเมตร) 15 φd(มิลลิเมตร) 16 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 110
ℓs(มิลลิเมตร) 85 ℓn(มิลลิเมตร) 25 กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม)(มิลลิเมตร) 1.2 ถึง 11.88
รหัสของทรัสโก้ 447-1091 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC1660DS ในชุด 60 °โมมิเมน