(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การขัดเงา ระหว่างการคว้าน
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากมาพร้อมกับ ดอกสว่าน ครบชุด จึงสามารถใช้หลังการประมวล ใบมีดลบคม ได้
รหัสสินค้า |
---|
BA-1 |
BA-2 |
BA-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | หมายเลข เครื่องมือ เชิงมุม | แถบ มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,659.37 | NWS BORING TOOL HOLDER A TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 18 | 4.76X4.76X25 | 350 | BTB-10 | ø 13X200 | ||
฿ 12,964.29 | NWS BORING TOOL HOLDER A TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 120 | 24 | 6.35X6.35X32 | 760 | BTB-20 | ø 16X250 | ||
฿ 15,419.34 | NWS BORING TOOL HOLDER A TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 140 | 28 | 7.93X7.93X38 | 1150 | BTB-30 | ø 19X300 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง