(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวม รูหกเหลี่ยม ที่ช่วยให้ขันได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.36 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 16 | 10 | M10 | 8 | 26 | ||
฿ 708.01 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 16 | 10 | M10 | 8 | 34 | ||
฿ 753.86 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 59 | 16 | 10 | M10 | 8 | 46 | ||
฿ 987.54 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 18 | 12 | M12 | 10 | 40 | ||
฿ 1,053.57 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 18 | 12 | M12 | 10 | 50 | ||
฿ 1,141.64 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65 | 18 | 12 | M12 | 10 | 70 | ||
฿ 1,163.51 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 18 | 12 | M12 | 10 | 83 | ||
฿ 1,237.55 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 24 | 16 | M16 | 14 | 90 | ||
฿ 1,297.26 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 49 | 24 | 16 | M16 | 14 | 110 | ||
฿ 1,397.39 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 64 | 24 | 16 | M16 | 14 | 130 | ||
฿ 1,504.16 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 89 | 24 | 16 | M16 | 14 | 170 | ||
฿ 525.72 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 10 | 6 | M6 | 5 | 5.3 | ||
฿ 526.02 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 10 | 6 | M6 | 5 | 7.4 | ||
฿ 526.47 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 33 | 10 | 6 | M6 | 5 | 9.5 | ||
฿ 559.50 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 13 | 8 | M8 | 6 | 13.5 | ||
฿ 560.56 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 13 | 8 | M8 | 6 | 20 | ||
฿ 561.16 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 38 | 13 | 8 | M8 | 6 | 24 | ||
฿ 397.44 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 16 | 10 | M10 | 8 | 26 | ||
฿ 413.12 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 16 | 10 | M10 | 8 | 34 | ||
฿ 479.47 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 16 | 10 | M10 | 8 | 46 | ||
฿ 599.77 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31.2 | 18 | 12 | M12 | 10 | 40 | ||
฿ 657.98 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 46.2 | 18 | 12 | M12 | 10 | 50 | ||
฿ 701.41 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 66.2 | 18 | 12 | M12 | 10 | 70 | ||
฿ 747.41 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 81.2 | 18 | 12 | M12 | 10 | 83 | ||
฿ 748.47 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40.6 | 24 | 16 | M16 | 14 | 90 | ||
฿ 791.90 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50.6 | 24 | 16 | M16 | 14 | 110 | ||
฿ 867.91 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65.6 | 24 | 16 | M16 | 14 | 130 | ||
฿ 999.41 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90.6 | 24 | 16 | M16 | 14 | 170 | ||
฿ 323.70 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 10 | 6 | M6 | 5 | 5.3 | ||
฿ 366.21 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.5 | 10 | 6 | M6 | 5 | 7.4 | ||
฿ 366.67 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 33.5 | 10 | 6 | M6 | 5 | 9.5 | ||
฿ 367.12 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.7 | 13 | 8 | M8 | 6 | 13.5 | ||
฿ 368.19 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28.7 | 13 | 8 | M8 | 6 | 20 | ||
฿ 383.27 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28.7 | 13 | 8 | M8 | 6 | 24 | ||
฿ 1,074.06 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 16 | 10 | M10 | 8 | 26 | ||
฿ 1,083.71 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 16 | 10 | M10 | 8 | 34 | ||
฿ 1,157.90 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 59 | 16 | 10 | M10 | 8 | 46 | ||
฿ 1,484.45 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 18 | 12 | M12 | 10 | 40 | ||
฿ 1,522.15 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 18 | 12 | M12 | 10 | 50 | ||
฿ 1,578.25 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65 | 18 | 12 | M12 | 10 | 70 | ||
฿ 1,604.34 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 18 | 12 | M12 | 10 | 83 | ||
฿ 1,726.62 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 24 | 16 | M16 | 14 | 90 | ||
฿ 1,761.61 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 49 | 24 | 16 | M16 | 14 | 110 | ||
฿ 1,853.89 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 64 | 24 | 16 | M16 | 14 | 130 | ||
฿ 1,984.79 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 89 | 24 | 16 | M16 | 14 | 170 | ||
฿ 735.58 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 10 | 6 | M6 | 5 | 5.3 | ||
฿ 747.95 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 10 | 6 | M6 | 5 | 7.4 | ||
฿ 761.06 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 33 | 10 | 6 | M6 | 5 | 9.5 | ||
฿ 838.10 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 13 | 8 | M8 | 6 | 13.5 | ||
฿ 839.16 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 13 | 8 | M8 | 6 | 20 | ||
฿ 859.67 | NWS CLAMPING SCREW B TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 38 | 13 | 8 | M8 | 6 | 24 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | ตัวเครื่อง หลัก SCM21; ลูก เหล็กกล้า SUJ2 | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC32 to 38°HRC62° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง