(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ง่ายต่อการยึด บน-ล่าง อย่างละ 1 คลองเลื่อย วัสดุ: S 45C,ความแข็ง: เหล็กแผ่นรีดร้อน 30 ถึง 35,ชนิด การขัดเงา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
8M-SW |
10M-SW |
12M-SW |
14M-SW |
16M-SW |
18M-SW |
20M-SW |
30M-SW |
36M-SW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.39 | NWS SPHERICAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 9.6 | 6.7 | 8.4 | 18 | 30 | ||
฿ 214.79 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 11 | 7 | 11 | 36 | 32 | ||
฿ 232.54 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 14.0 | 9 | 13 | 40 | 40 | ||
฿ 246.42 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 16 | 9.5 | 15 | 64 | 40 | ||
฿ 287.74 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 18 | 10.5 | 17 | 70 | 43 | ||
฿ 324.55 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 20 | 10.5 | 19 | 90 | 43 | ||
฿ 358.21 | NWS CLAMPING NUTS WASHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 22 | 12 | 21 | 137 | 47 | ||
฿ 1,124.49 | NWS SPHERICAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 35 | 17.5 | 31.0 | 275 | - | ||
฿ 2,528.05 | NWS SPHERICAL WASHER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 68 | 42 | 22 | 37.0 | 420 | - |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC30 ถึง 35 ° | หมายเลขเก่า | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง