1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว S45C พร้อม แพ้ด หมุน

สลักเกลียว S45C พร้อม แพ้ด หมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● สลักเกลียว รับสำหรับ แคลมป์ยึด
● ใช้งานได้แม้ แคลมป์ยึด จะเอียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
CHS-3000
CHS-4000
CHS-5000
CHS-6000
CHS-7000
CHS-8000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 690.87

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 19 วัน 10952528LP-10M10-JN580

฿ 679.54

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 19 วัน 121003032LP-12M12-JN6220

฿ 862.32

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 14 วัน 141053636LP-14M14-JN6280

฿ 1,278.49

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 161254040LP-16M16-JN8360

฿ 1,770.74

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 181304550LP-18M18-JN8540

฿ 2,105.58

NWS TOGLE PAD & BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 201354860LP-20M20-JN10700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การตกแต่ง S45C การเคลือบผิว ความร้อน HRC38 หมายเลขเก่า ชุบผิวรมดำ