(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อขันสลักเกลียวแน่น ส่วนประกอบของเกลียวควรจะยื่นออกมา 1-2 พิทช์จากปลายน๊อต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.64 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 100 | 4/8" (1/2-12) | 94 | ||
฿ 212.40 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 125 | 4/8" (1/2-12) | 118 | ||
฿ 226.30 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 150 | 4/8" (1/2-12) | 142 | ||
฿ 229.79 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 175 | 4/8" (1/2-12) | 165 | ||
฿ 250.91 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 200 | 4/8" (1/2-12) | 189 | ||
฿ 295.41 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 225 | 4/8" (1/2-12) | 212 | ||
฿ 427.50 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 250 | 4/8" (1/2-12) | 236 | ||
฿ 487.09 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 300 | 4/8" (1/2-12) | 283 | ||
฿ 178.12 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 50 | 4/8" (1/2-12) | 47 | ||
฿ 187.79 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 75 | 4/8" (1/2-12) | 71 | ||
฿ 261.43 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 100 | 5/8" (5/8-11) | 147 | ||
฿ 272.47 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 125 | 5/8" (5/8-11) | 184 | ||
฿ 289.54 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 150 | 5/8" (5/8-11) | 221 | ||
฿ 312.03 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 175 | 5/8" (5/8-11) | 258 | ||
฿ 340.56 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 200 | 5/8" (5/8-11) | 295 | ||
฿ 469.79 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 225 | 5/8" (5/8-11) | 332 | ||
฿ 520.04 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | 5/8" (5/8-11) | 369 | ||
฿ 499.14 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 300 | 5/8" (5/8-11) | 442 | ||
฿ 199.10 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 50 | 5/8" (5/8-11) | 74 | ||
฿ 244.51 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 75 | 5/8" (5/8-11) | 111 | ||
฿ 350.29 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 100 | 6/8" (3/4-10) | 212 | ||
฿ 363.75 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 125 | 6/8" (3/4-10) | 265 | ||
฿ 417.62 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 150 | 6/8" (3/4-10) | 318 | ||
฿ 475.71 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 175 | 6/8" (3/4-10) | 371 | ||
฿ 512.09 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 200 | 6/8" (3/4-10) | 424 | ||
฿ 568.97 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 225 | 6/8" (3/4-10) | 477 | ||
฿ 625.26 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 250 | 6/8" (3/4-10) | 530 | ||
฿ 730.74 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 300 | 6/8" (3/4-10) | 637 | ||
฿ 325.36 | NWS CLAMPING BOLTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 75 | 6/8" (3/4-10) | 159 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC30°~ 35° | หมายเลขเก่า | ชุบผิวรมดำ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เมื่อขันสลักเกลียวแน่น ส่วนประกอบของเกลียวควรจะยื่นออกมา 1-2 พิทช์จากปลายน๊อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง