(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·S 45C, HRC 30 ถึง 38, ชนิด การขัดเงา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
16M-BKN |
16M-KN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว ความร้อน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,448.99 | NWS KNURLED NUT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 30 | 35 | 38 | 18 | 12 | M6 | 5 | M16 | HRC32 to 38 | 180 | ||
฿ 794.11 | NWS KNURLED NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 12 | 25 | 10 | M16 | - | - | - | - | HRC30°~35° | 45 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | หมายเลขเก่า | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง