1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Strong Nut

Strong Nut
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,036.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตที่แข็งแรงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยึดจับชิ้นงานต่างๆ
· บรรลุแรงในแนวแกนมากกว่าเดิม 3 เท่า โดยเปลี่ยนความเสียดทานที่ด้านล่าง 80% เป็นความต้านทานแรงเสียดทานของลูก

รหัสสินค้า
10M-GFN
12M-GFN
16M-GFN
18M-GFN
20M-GFN
24M-GFN
30M-GFN
36M-GFN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,036.41

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 12 วัน M10-1.51727.520.110.144

฿ 1,157.49

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 10 วัน M12-1.751931.023.311.967

฿ 1,068.43

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 10 วัน M16-2.02437.027.913.6120

฿ 1,488.19

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 14 วัน M18-2.52742.035.514.7170

฿ 1,436.73

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 10 วัน M20-2.53045.033.215.9230

฿ 2,012.08

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 10 วัน M24-3.03654.038.818.3332

฿ 3,335.09

NWS STRONG NUT 1 ชิ้น 5 วัน M30-3.54665.544.219.8600

฿ 3,791.05

NWS CLAMPING NUTS 1 ชิ้น 5 วัน M36-4.05577.551.322.3970

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง SCM435 สปริงรับแรงกด HRC54゜ น๊อตตัวเมีย ธรรมดา ชุบผิวรมดำ
รีเซ็ต สลักเกลียว น็อตที่แข็งแรงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยึดจับชิ้นงานต่างๆ