1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ซ็อกเก็ตและตัวยึดการเชื่อมต่อ

แคลมป์ซ็อกเก็ตและตัวยึดการเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เมื่อใช้ตัวรองรับสกรูเป็นแท่นวาง และเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนบนจะเล็กลง

รหัสสินค้า
SST-7A
SST-7B
SST-7C
SST-7D
SST-8A
SST-8B
SST-8C
SST-8D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
มือจับ หัวล็อค เดียว

฿ 1,158.00

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 48101011--150-

฿ 1,251.27

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 54121011--260-

฿ 1,393.64

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 58151011--320-

฿ 1,643.81

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 64201011--450-

฿ 1,122.66

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 464048101180S-50/MSS-50/S-70/MMS-70

฿ 1,336.15

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 5245491011100S-100/MSS-85/MSS-110

฿ 1,447.15

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 58505101011140S-150/MSS-165

฿ 1,679.10

NWS FLAT TIP & JOINT CAP 1 ชิ้น 31 วัน 70606121011230S-250/S-300/MSS-265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รีเซ็ต สลักเกลียว ใช้เมื่อส่วนรองรับสกรูถูกใช้เป็นแท่นวาง และเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนบนมีขนาดเล็กลง