1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแคลมป์หนีบจับ

ชุดแคลมป์หนีบจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,313.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถจับวัตถุกลึงทั้งหมดในระหว่างการผลิตได้ทันที

รหัสสินค้า
1612-CK
1614-CK
1814-CK
1816-CK
2016-CK
2018-CK
2218-CK
2220-CK
2418-CK
2420-CK
2620-CK
2622-CK
2822-CK
2824-CK
S1008-CK
S1210-CK
S1410-CK
S1412-CK
S1612-CK
S1614-CK
S1814-CK
S1816-CK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะ ร่อง โต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู
(มิลลิเมตร)
บล็อค ขั้น ขั้น แคลมป์ยึด มวล
(ก.)

฿ 40,059.56

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1612GB15500

฿ 40,433.27

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1614GB15300

฿ 40,584.81

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1814GB15500

฿ 42,716.49

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1816GC18100

฿ 42,974.08

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2016GC18200

฿ 49,462.06

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2018GD22350

฿ 49,888.85

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2218GD22500

฿ 51,396.70

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2220GD24450

฿ 49,911.60

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2418GD22650

฿ 51,411.87

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2420GD24550

฿ 51,884.15

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2620GD25000

฿ 77,390.85

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2622HE36000

฿ 78,289.93

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2822HE36600

฿ 83,037.70

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 2824HE38600

฿ 24,313.26

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 108FA6250

฿ 24,919.42

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1210FA7050

฿ 24,910.87

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1410FA7260

฿ 27,219.65

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1412FB8630

฿ 27,270.68

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1612FB8700

฿ 27,856.71

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1614FB9900

฿ 28,008.25

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1814FB10100

฿ 29,995.85

NWS STANDARD TYPE CLAMPING KIT 1 ชิ้น 5 วัน 1816FC11750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ทำให้การติดตั้งชิ้นงานทำได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ วัสดุ เสริมในการติดตั้งชิ้นงาน ไม่ต้องตั้งเวลาในการติดตั้งชิ้นงาน ลดความพยายามในการติดตั้งชิ้นงาน