(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· การดูดซับ สุญญากาศ บนชิ้นงานบาง ไม่เป็นแม่เหล็ก
· ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ต้องใช้ ปั๊มสุญญากาศ และใช้ ความดันลม จาก ปั๊มลม
· สามารถใช้งานได้ด้วยมือในระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย หัวจับ สุญญากาศ
· แบบปรับได้ อัตราการไหล ของอากาศได้
A(มิลลิเมตร) | 331 | B(มิลลิเมตร) | 320 | C(มิลลิเมตร) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 161.5 | E(มิลลิเมตร) | 150 | F(มิลลิเมตร) | 85 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 46 | การสูดดมอากาศไหล(ลิตร / นาที) | 24 | มวล(กิโลกรัม) | 3.9 |
สนาม หมายเหตุ | วงจรป้องกันในตัวพร้อมวาล์วปรับความดันอากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QME-20M ในชุด ความดัน เครื่องซีล แรงดัน ( เครื่องกำเนิดสุญญากาศ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง