(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เสร็จสิ้น เครื่องจักร ยังมี
รหัสสินค้า |
---|
MVB-127-A01 |
MVB-127-A02 |
MVB-127-A03 |
MVB-127-A04 |
MVB-127-A05 |
MVB-127-A06 |
MVB-127-A07 |
MVB-127-A08 |
MVB-127-A09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | C (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ФA (มิลลิเมตร) | ФB (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 50 | 8 | 3 | 32 | 33 | 5.0 | 24 | 700 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 75 | 10 | 3 | 60 | 53 | 5.0 | 32 | 2000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 41 | 100 | 11 | 3 | 65 | 54 | 5.0 | 40 | 3000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 125 | 15 | 3 | 80 | 80 | 5.0 | 50 | 5000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 64 | 150 | 15 | 4 | 90 | 85 | 7.0 | 65 | 9000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 83 | 175 | 15 | 5 | 121 | 109 | 8.5 | 90 | 15000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 89 | 200 | 18 | 5 | 140 | 118 | 8.5 | 100 | 25000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 145 | 250 | 20 | 5 | 170 | 193 | 8.5 | 130 | 37000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 174 | 300 | 25 | 5 | 190 | 232 | 8.5 | 140 | 60000 |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ | 0.02 ถึง 0.03 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ เกรด A | การตกแต่ง | FC250 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ความแม่นยำ | การขัดเงา Class (A01) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง