(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
T-groove รองรับการจับชิ้นงานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
HUT-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NWS TILTING ROTARY TABLE | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | A(มิลลิเมตร) | φ300 | B(มิลลิเมตร) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
C(มิลลิเมตร) | 405 | D(มิลลิเมตร) | 228 | E(มิลลิเมตร) | 336 |
F(มิลลิเมตร) | 444 | มวล(กิโลกรัม) | 93 | อัตราทด | 90:1 |
ปลอกตรงกลาง | MT-5 | จำนวนหลุมที่แบ่ง | 24 | วัสดุ | FC300 |
ความกว้าง ร่องตัว T(มิลลิเมตร) | 14 | จำนวนช่อง T | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อแบน(กิโลกรัม) | 200 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อเอียง(กิโลกรัม) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง