(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องหลักมีรูปทรงใบพัดที่มีพื้นที่ดูดซับขนาดใหญ่น้ำมัน หมุนเวียนจะก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนและเกาะติด พื้นผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ตะไบเหล็กเศษ ฯลฯ ที่ติดอยู่สามารถกำจัดได้ง่ายเพียงแค่ถอดฝาปิดออก
· แม่เหล็ก ติดอยู่ที่ด้านล่างของ ตัวเครื่อง เครื่องดังนั้นจะไม่ถูกชะล้างลงใน น้ำมัน หมุนเวียน
·สามารถติดกับ ถังน้ำ น้ำมัน โดยใช้ แม่เหล็ก ที่ด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
MSR-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,748.00 | NWS MAGNET CHOOSE ARTICLES | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | จิ๊กอื่นๆ | A(มิลลิเมตร) | 110 | B(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
C(มิลลิเมตร) | 20 | D(มิลลิเมตร) | 42 | แรงแม่เหล็ก | 1500 |
วัสดุ (ปก) | โพลีไวนิลคลอไรด์ | วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง) | เบ็กไลท์ | วัสดุ (แม่เหล็ก) | เฟอร์ไรท์ |
มวล(ก.) | 640 | คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง หลักเป็นรูปใบพัดมีพื้นที่ยึดเกาะขนาดใหญ่น้ำมัน หมุนเวียนจะก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนและเกาะติด พื้นผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพตะไบเหล็กเศษ ฯลฯ ที่เกาะติดอยู่สามารถกำจัดได้ง่ายเพียงแค่ถอดฝาปิดแม่เหล็กวางไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักดังนั้นมันจะไม่ไหลเข้าไปในน้ำมันหมุนเวียนนอกจากนี้ยังสามารถติดกับ ถังน้ำ น้ำมัน โดยใช้ แม่เหล็ก ที่ด้านล่าง | ใช้ | ผลิตภัณฑ์ ติดตั้งใน ถังบรรจุสาร น้ำและ ถังบรรจุสาร น้ำมันแรงแม่เหล็กดึงดูดและดึงผงเหล็กและเศษเหล็กออกมาสามารถใช้ในเครื่องจักรการผลิตทุกประเภทเช่น เครื่องตัด ขดลวด เครื่อง ปล่อย แบบใช้ไฟฟ้า และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSR-100 ในชุด ทอตเตโบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง