(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียก
·ประเภทการเปลี่ยน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายในและภายนอก
·เนื่องจากความยาวสายไฟอยู่ที่ประมาณ 2.5 ม. จึงสามารถวัดอุณหภูมิได้ในที่ห่างไกล
·ประเภท ขาตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ทำงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 ถึง 60 / -50 ถึง 70 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 15 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 39 | รหัสของทรัสโก้ | 403-1261 | มวล(ก.) | 50 |
คุณสมบัติ | เป็น เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ ที่ปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่เปียก | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมอัลคาไลน์ (LR44) x 1 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-130D ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล CT-130D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง